Menü Arama

Yaylı Kilit Destekleri 12.7 mm PA UL94 V-2 Natural

This locking circuit board support is designed to slide into a key slot hole. This provides secure fastening, but also allows the board to be easily removed if needed. This item is manufactured with material rated UL94-V2
Ürün kodu:

KSLSP2-8-01

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 6,6975 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

6.697,50 TL

1000 x 6,6975 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
A Deliği Tutturma Tipi Kilitli Çift Tırnak Parçası
B Deliği Tutturma Tipi Anahtar Deliği Rakoru
Özel Nitelikler Keyslot Mount
Kilitlenme Kafa Yüksekliği A 4.0 mm
Kilitlenme Kafa Yüksekliği B 2.4 mm
Pano Kalınlık A Aralığı 1.6 mm
Pano Kalınlık B Aralığı 1.6 mm
Ara Parça Uzunluğu 12.7 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
GTIP Numarası 3926909790
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Standart RoHs
Standart REACH
Standart UL

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin