HTTP Status 400 – Bad Request

Menü Arama

Anahtarlar - Yekpare

Stokta

Complete device includes operator, clip and contact block. Comes packaged, unassembled. Switches are rated at 4amp @ 230VAC with finger safe screw terminals. Switches meet NEMA 4, 4x, 12, 13 and IP65 when installed correctly and are oil and watertight. UL/CSA/CE approved. Momentary action "NO" (springs back) or maintained "NC" (stays down).

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
14 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Devre Düzeni Tipi Renk Satın Al
163,8109 TL - 163,8109 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
AC/ DC
Yellow
527,3888 TL - 527,3888 TL 40 Stokta
AC/ DC
Red
163,8109 TL - 163,8109 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
AC/ DC
Blue
655,0874 TL - 655,0874 TL 120 Stokta
AC/ DC
Red
280,716 TL - 280,716 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
AC/ DC
Green
163,8109 TL - 163,8109 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
AC
White
163,8109 TL - 163,8109 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
AC
Yellow
163,8109 TL - 163,8109 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
AC
Blue
163,8109 TL - 163,8109 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
AC/ DC
White
655,0874 TL - 655,0874 TL 120 Stokta
AC
Black
280,716 TL - 280,716 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
AC/ DC
Red
281,2405 TL - 281,2405 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
AC
Green
523,6498 TL - 523,6498 TL 10 Stokta
AC
Black
281,2405 TL - 281,2405 TL 8 Stokta
AC
Red
Tek Parça 29.0 mm AC/ DC 24 V Yellow IP 40

1339858

Fiyat Aralığı
163,8109 TL - 163,8109 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • En
    29.0 mm
  • Yükseklik
    37.0 mm
  • Devre Düzeni Tipi
    AC/ DC
  • Renk
    Yellow
  • Delik Çapı
    22.0 mm
Tek Parça 29.0 mm AC/ DC 24 V Red IP 40

1339866

Fiyat Aralığı
527,3888 TL - 527,3888 TL

Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • En
    29.0 mm
  • Yükseklik
    37.0 mm
  • Devre Düzeni Tipi
    AC/ DC
  • Renk
    Red
  • Delik Çapı
    22.0 mm
Tek Parça 29.0 mm AC/ DC 24 V Blue IP 40

1339856

Fiyat Aralığı
163,8109 TL - 163,8109 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • En
    29.0 mm
  • Yükseklik
    37.0 mm
  • Devre Düzeni Tipi
    AC/ DC
  • Renk
    Blue
  • Delik Çapı
    22.0 mm
Tek Parça 29.0 mm AC/ DC 24 V Red IP 40

1339864

Fiyat Aralığı
655,0874 TL - 655,0874 TL

Stok Seviyeleri
120 Stokta
Özellikler
  • En
    29.0 mm
  • Yükseklik
    37.0 mm
  • Devre Düzeni Tipi
    AC/ DC
  • Renk
    Red
  • Tip
    IP 40
Tek Parça 29.0 mm AC/ DC 24 V Green IP 40

1339854

Fiyat Aralığı
280,716 TL - 280,716 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • En
    29.0 mm
  • Yükseklik
    37.0 mm
  • Devre Düzeni Tipi
    AC/ DC
  • Renk
    Green
  • Delik Çapı
    22.4 mm
Tek Parça 29.0 mm AC 220 V White IP 40

1339862

Fiyat Aralığı
163,8109 TL - 163,8109 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • En
    29.0 mm
  • Yükseklik
    37.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    268.8682 TRY
  • Devre Düzeni Tipi
    AC
  • Renk
    White
Tek Parça 29.0 mm AC 220 V Yellow IP 40

1339863

Fiyat Aralığı
163,8109 TL - 163,8109 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • En
    29.0 mm
  • Yükseklik
    37.0 mm
  • Devre Düzeni Tipi
    AC
  • Renk
    Yellow
  • Delik Çapı
    22.0 mm
Tek Parça 29.0 mm AC 220 V Blue IP 40

1339861

Fiyat Aralığı
163,8109 TL - 163,8109 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • En
    29.0 mm
  • Yükseklik
    37.0 mm
  • Devre Düzeni Tipi
    AC
  • Renk
    Blue
  • Delik Çapı
    22.0 mm
Tek Parça 29.0 mm AC/ DC 24 V White IP 40

1339857

Fiyat Aralığı
163,8109 TL - 163,8109 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • En
    29.0 mm
  • Yükseklik
    37.0 mm
  • Devre Düzeni Tipi
    AC/ DC
  • Renk
    White
  • Delik Çapı
    22.0 mm
Tek Parça 29.0 mm AC 220 V Black IP 40

1339865

Fiyat Aralığı
655,0874 TL - 655,0874 TL

Stok Seviyeleri
120 Stokta
Özellikler
  • En
    29.0 mm
  • Yükseklik
    37.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    1075.216 TRY
  • Devre Düzeni Tipi
    AC
  • Renk
    Black
Tek Parça 29.0 mm AC/ DC 24 V Red IP 40

1339855

Fiyat Aralığı
280,716 TL - 280,716 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • En
    29.0 mm
  • Yükseklik
    37.0 mm
  • Devre Düzeni Tipi
    AC/ DC
  • Renk
    Red
  • Delik Çapı
    22.0 mm
Tek Parça 29.0 mm AC 220 V Green IP 40

1339859

Fiyat Aralığı
281,2405 TL - 281,2405 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • En
    29.0 mm
  • Yükseklik
    37.0 mm
  • Devre Düzeni Tipi
    AC
  • Renk
    Green
  • Delik Çapı
    22.0 mm
Tek Parça 29.0 mm AC 220 V Black IP 40

1339867

Fiyat Aralığı
523,6498 TL - 523,6498 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • En
    29.0 mm
  • Yükseklik
    37.0 mm
  • Devre Düzeni Tipi
    AC
  • Renk
    Black
  • Delik Çapı
    22.0 mm
Tek Parça 29.0 mm AC 220 V Red IP 40

1339860

Fiyat Aralığı
281,2405 TL - 281,2405 TL

Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • En
    29.0 mm
  • Yükseklik
    37.0 mm
  • Devre Düzeni Tipi
    AC
  • Renk
    Red
  • Delik Çapı
    22.0 mm
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request