Menü Arama

Kenar Tutma Desteği 25.0 mm Klips Parçası 1.2 mm

Yaylı kenar tutucu destek, kare tabanlı deliğe klipslenir ve kenar klipsiyle BDK'ye tutunur. Üst klips, burun kısmıyla BDK deliğine oturur. Bu ürün UL94-V2 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

PCBEHE2-25M-01

994 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 6,1717 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

6.171,70 TL

1000 x 6,1717 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
A Deliği Tutturma Tipi Kilitlenmeyen Parça
B Deliği Tutturma Tipi Klips Parçası
Delik Çapı A 4.0 mm
Ara Parça Uzunluğu 25.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Kilitlenme Kafa Yüksekliği A 5.9 mm
Standart RoHs
Standart REACH
Standart UL
Standart RMS
GTIP Numarası 3926909790
Pano Kalınlık A Aralığı 1.6 mm
Pano Kalınlık B Aralığı 1.2 - 1.8 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin