Menü Arama

Kenar Tutma Desteği 22.0 mm Yaylı Kilit Parçası 0.5 mm

Kilitli kart montajı, deliğe geçerek, kartta delik açmaya gerek kalmadan BDK'yi kenarlarından tutturmak için tasarlanmıştır. Bu ürün UL94-V2 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

UBM-22.0M-01

500 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 4999 11,6247 TL
5000 + 10,4622 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

5.812,35 TL

500 x 11,6247 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
A Deliği Tutturma Tipi Kilitlenmeyen Parça
B Deliği Tutturma Tipi Yaylı Kilit Parçası
Ara Parça Uzunluğu 22.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Kilitlenme Kafa Yüksekliği A 3.9 mm
Standart UL
Standart RMS
GTIP Numarası 3926909790
Pano Kalınlık A Aralığı 1.6 - 2.3 mm
Pano Kalınlık B Aralığı 0.5 - 2.3 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin