Menü Arama

Kenar Tutma Desteği 12.3 mm Yaylı Kilit Parçası 0.5 mm

Kenar Kilitlemeli Destek - Yaylı Oturmalı, Anti Rotasyon, Burunsuz, bir ucu - , diğeri - pano kalınlığına uygun. Ara parça uzunluğu: 12,3 mm | 0,484 inç.
Ürün kodu:

UBMC-12.3M-01

2412 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 4999 8,3667 TL
5000 + 7,7239 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

4.183,35 TL

500 x 8,3667 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
A Deliği Tutturma Tipi Kilitlenmeyen Parça
B Deliği Tutturma Tipi Yaylı Kilit Parçası
Ara Parça Uzunluğu 12.3 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Kilitlenme Kafa Yüksekliği A 4.5 mm
Standart RoHs
Standart REACH
Standart UL
Standart RMS
GTIP Numarası 3926909790
Pano Kalınlık A Aralığı 1.6 - 2.3 mm
Pano Kalınlık B Aralığı 0.5 - 2.3 mm

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin