Anu-Lok Kapak Başı Sabit Vidalar, güvenli ve titreşime dayanıklı bir bağlantı sunmak amacıyla tasarlanmış olup, kalıcı olarak bağlı kalmaktadır. Basit tork uygulamasını altıgen anahtarlar gibi aletlerle mümkün kılan bir kapak başı tasarımına sahiptir. Anu-Lok 180 (AnuLok), naylon somun gibi çalışan yeniden kullanılabilir bir naylon yama. Montaj sırasında, naylon yama dişler arasındaki boşluğu doldurmak için büzülür.
Uzmanlaşmış tutma mekanizması, titreşim veya mekanik stres nedeniyle montajdan tamamen ayrılmayı önlerken, tekrar tekrar sıkma ve gevşetmeye izin verir. Bu özellik, bakım veya düzenli erişim gerektiren uygulamalarda faydalıdır. Uygulamalar arasında elektronik muhafazalar, makine koruyucuları ve yapısal bileşenler bulunmaktadır.
Lütfen dikkat edin: Bu vidaların çapı azaltılmış bir şaftı vardır ve d1 boyutundaki eşdeğer makine vidası için önerilen torkta sıkılmamalıdır.
Malzeme: 303 paslanmaz dişli kilit ile Seri Kodu: SRP0154
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | l2 025 | A/F | H1 max | d3 max | d2 a012 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
25.0
|
19.0
|
20.0
|
30.0
|
16.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
14.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
14.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
25.0
|
19.0
|
20.0
|
30.0
|
16.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
14.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
14.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
25.0
|
19.0
|
20.0
|
30.0
|
16.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
7.5
|
4.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
7.5
|
5.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
7.5
|
5.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
25.0
|
19.0
|
20.0
|
30.0
|
16.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
25.0
|
19.0
|
20.0
|
30.0
|
16.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
14.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
14.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
14.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
6.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
6.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
6.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
6.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
7.5
|
5.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin