Menü Arama

Bilezik Kelepçesi Klipsli 9.5 mm 13.7 mm PA Natural

Ayaklı Donanım Klipsi, Doğal UL94 V-2 sınıfı Naylondan imal edilmiştir.
Ürün kodu:

SHK-6-01

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 6,9305 TL
5000 - 9999 6,4322 TL
10000 + 6,07 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

6.930,50 TL

1000 x 6,9305 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı 13.7 mm
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 0.8 - 2.0 mm
Uyumlu Delik Çapı 4.0 mm
Spacer Height 9.5 mm
İç Yükseklik 13.7 mm
İç Genişlik 13.7 mm
Montaj Yöntemi Klipsli
Ayarlanabilirlik Fixed
Renk Natural
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 85 °C
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790
Taban Uzunluğu 14.3 mm
Ara Parça Uzunluğu 9.5 mm
Tam Malzeme Polyamide

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin