Menü Arama

Bilezik Kelepçesi Klipsli 14.0 mm 13.3 mm PA Natural

Ayaklı Kablo Donanımı, kabloları panel ve panolardan uzakta tutar. Böylece, alanlar temiz ve tertipli kalırken hassas elektronik cihazlar parazite karşı korunur. Bu donanım UL94 V2 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

SHK-J2-14M-01

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 3,4493 TL
5000 - 9999 3,2769 TL
10000 + 3,113 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

3.449,30 TL

1000 x 3,4493 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı 13.3 mm
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 1.6 mm
Uyumlu Delik Çapı 5.5 mm
Spacer Height 14.0 mm
İç Yükseklik 13.7 mm
İç Genişlik 13.7 mm
Montaj Yöntemi Klipsli
Ayarlanabilirlik Fixed
Renk Natural
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 85 °C
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790
Taban Uzunluğu 7.8 mm
Ara Parça Uzunluğu 14.0 mm
Tam Malzeme Polyamide

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin