Menü Arama

Bilezik Kelepçesi Yapışkan 6.4 mm 13.7 mm PA Natural

This Standoff harness clip mount easily with adhesive. It has a spacer length of 6.4 mm | .250 in. The inside clamp dimensions are 13.5 mm | .530 in x 13.7 mm | .540 in.
Ürün kodu:

SHKBS-4-01A-RT

1869 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 7,9487 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

7.948,70 TL

1000 x 7,9487 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı 13.7 mm
Uyumlu Delik Çapı 4.0 mm
Spacer Height 6.4 mm
İç Yükseklik 13.6 mm
İç Genişlik 13.6 mm
Montaj Yöntemi Yapışkan
Ayarlanabilirlik Fixed
Renk Natural
Çalışma Isısı Aralığı 0 - 85 °C
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790
Taban Uzunluğu 17.8 mm
Ara Parça Uzunluğu 6.4 mm
Tam Malzeme Polyamide

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin