Menü Arama

Bilezik Kelepçesi Klipsli 4.0 mm 22.0 mm PA Natural

Ayaklı kablo kelepçesinin yassı kısmı, kablo yönlendirmesinin panolara yakın yapılması gereken kısıtlı alanlar içindir. Kelepçenin çukur tabanı daha fazla denge sağlar. Bu kelepçe UL94-V0 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

SCCB-1-19

184000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 7,0666 TL
5000 - 9999 6,523 TL
10000 + 6,2057 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

7.066,60 TL

1000 x 7,0666 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ayarlanabilirlik Fixed
Montaj Yöntemi İtmeli
Azami Uyumlu Kablo Çapı 22.0 mm
Uyumlu Delik Çap Aralığı 6.5 - 7.0 mm
Pano Kalınlık Aralığı 0.6 - 2.0 mm
Spacer Height 4.0 mm
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 110 °C
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
Malzeme PA
Renk Natural

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin