Menü Arama

Bilezik Kelepçesi Klipsli 25.4 mm 4.8 mm PA Natural

Ayaklı Kilitli Klips, Doğal Naylondan, 'stil 1' olarak imal edilmiştir.
Ürün kodu:

SLCS-250-16-01

607 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 3,8827 TL
5000 - 9999 3,8021 TL
10000 + 3,7273 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

3.882,70 TL

1000 x 3,8827 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ayarlanabilirlik Fixed
Montaj Yöntemi Klipsli
Azami Uyumlu Kablo Çapı 4.8 mm
Uyumlu Delik Çap Aralığı 4.8 mm
Pano Kalınlık Aralığı 1.6 mm
Spacer Height 25.4 mm
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 85 °C
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Malzeme PA
Renk Natural

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin