Menü Arama

Bilezik Kelepçesi Klipsli 12.7 mm 4.8 mm PA Natural

Bu ayaklı kilitli klips 1,6 mm | 0,063 kalınlığında bir pano üzerinde x çaplı bir deliğe monte edilir. 12,7 mm ara parçası uzunluğuna ve azami 4,8 mm | 0,189 inç kablo çapına sahiptir.
Ürün kodu:

SLCS-250-8-19

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 3,9217 TL
5000 - 9999 3,8408 TL
10000 + 3,7647 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

3.921,70 TL

1000 x 3,9217 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ayarlanabilirlik Fixed
Montaj Yöntemi İtmeli
Azami Uyumlu Kablo Çapı 4.8 mm
Uyumlu Delik Çap Aralığı 4.8 mm
Pano Kalınlık Aralığı 1.6 mm
Spacer Height 12.7 mm
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 110 °C
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
Malzeme PA
Renk Natural

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin