Menü Arama

Bilezik Kelepçesi Klipsli 9.5 mm 17.5 mm PA Natural

Bu ayaklı kilitli klips 1,6 mm | 0,063 kalınlığında bir pano üzerinde x çaplı bir deliğe monte edilir. 9,5 mm ara parçası uzunluğuna ve azami 17,5 mm | 0,689 inç kablo çapına sahiptir.
Ürün kodu:

SLCS-750-6-01

543 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 5,5258 TL
5000 - 9999 5,1501 TL
10000 + 4,8495 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

5.525,80 TL

1000 x 5,5258 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ayarlanabilirlik Fixed
Montaj Yöntemi Klipsli
Azami Uyumlu Kablo Çapı 17.5 mm
Uyumlu Delik Çap Aralığı 4.8 mm
Pano Kalınlık Aralığı 1.6 mm
Spacer Height 9.5 mm
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 85 °C
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Malzeme PA
Renk Natural

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin