Menü Arama

Bilezik Kelepçesi Klipsli 4.8 mm 18.4 mm PA Natural

Kilitlemeli ayaklı kablo donanımı, kabloları panel ve panolardan uzakta tutar. Böylece, alanlar temiz ve tertipli kalırken hassas elektronik cihazlar parazite karşı korunur. Bu donanım UL94-V2 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

SLCSE-250-3-01

416390 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 3,5297 TL
5000 - 9999 3,4566 TL
10000 + 3,3884 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

3.529,70 TL

1000 x 3,5297 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ayarlanabilirlik Fixed
Montaj Yöntemi İtmeli
Azami Uyumlu Kablo Çapı 18.4 mm
Uyumlu Delik Çap Aralığı 4.8 mm
Pano Kalınlık Aralığı 0.8 - 2.0 mm
Spacer Height 4.8 mm
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 85 °C
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Malzeme PA
Renk Natural

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin