Menü Arama

Bilezik Kelepçesi Klipsli 12.7 mm 11.1 mm PA Natural

Bu kablo kelepçesi BDK veya elektrikli kurulumlarınıza iterek geçirilebilir. Tel veya kabloları uygulamada yönlendirirken faydalıdır.
Ürün kodu:

SLCSE-500-8-19

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 3,9217 TL
5000 - 9999 3,8408 TL
10000 + 3,7647 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

3.921,70 TL

1000 x 3,9217 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ayarlanabilirlik Fixed
Montaj Yöntemi İtmeli
Azami Uyumlu Kablo Çapı 11.1 mm
Uyumlu Delik Çap Aralığı 4.8 mm
Pano Kalınlık Aralığı 0.8 - 2.0 mm
Spacer Height 12.7 mm
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 110 °C
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
Malzeme PA
Renk Natural

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin