Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 4,0591 TL |
5000 - 9999 | 3,9752 TL |
10000 + | 3,8965 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ayarlanabilirlik | Fixed |
---|---|
Montaj Yöntemi | İtmeli |
Azami Uyumlu Kablo Çapı | 18.4 mm |
Azami Uyumlu Kablo Çapı | 0.724 in |
Uyumlu Delik Çap Aralığı | 4.8 mm |
Uyumlu Delik Çap Aralığı | 0.189 in |
Pano Kalınlık Aralığı | 0.8 - 2.0 mm |
Pano Kalınlık Aralığı | 0.031 - 0.079 in |
Spacer Height | 4.8 mm |
Spacer Height | 0.189 in |
Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 85 °C |
Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 185 °F |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Malzeme | PA |
Renk | Natural |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.