Menü Arama

Ayarlanabilir Ayaklar 48.0 mm M10 70.0 mm Black

Stud Mount Leveling Foot has a 48.0 mm | 1.89 in 30° articulating swivel base for mounting machinery or conveyors up to .
Ürün kodu:

465532

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
125 + 17,5586 TL
Standart paket: 125

Şunun katları halinde sipariş ver: 125

Toplam fiyat:

2.194,83 TL

125 x 17,5586 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M10
Taban Malzemesi PP
Taban Tipi Plastik Döner Taban
GTIP Numarası 3926909790
Renk Black
Diş Malzemesi Steel
Montaj Tipi Dişli Saplama
Döner Mafsal 30 °
Diş Tam Malzemesi Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin