Menü Arama

Ayarlanabilir Ayaklar 48.0 mm M10 120.0 mm Black

Stud Mount Leveling Foot has a 48.0 mm | 1.89 in 30° articulating swivel base for mounting machinery or conveyors up to .
Ürün kodu:

465534

5703 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
150 + 22,0797 TL
Standart paket: 150

Şunun katları halinde sipariş ver: 150

Toplam fiyat:

3.311,96 TL

150 x 22,0797 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M10
Taban Malzemesi PP
Taban Tipi Plastik Döner Taban
GTIP Numarası 3926909790
Renk Black
Diş Malzemesi Steel
Montaj Tipi Dişli Saplama
Döner Mafsal 30 °
Diş Tam Malzemesi Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin