Menü Arama

Mafsallı Ayarlanabilir Ayaklar 48.0 mm M12 100.0 mm Black

Saplama Montajlı Tesviye Ayağı, 48,0 mm | 1,89 inç mafsallı döner tabanla, makine veya konveyörü monte etmekte kullanılır.
Ürün kodu:

466211

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 40,4796 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

2.023,98 TL

50 x 40,4796 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M12
Taban Malzemesi PP
Taban Tipi Plastik Döner Taban
GTIP Numarası 3926909790
Renk Black
Diş Malzemesi Steel
Montaj Tipi Dişli Saplama
Döner Mafsal 20°
Diş Tam Malzemesi Low Carbon Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin