Menü Arama

Ayarlanabilir Doğrusal Bilyeli Burçlar 16.0 26.0 36.0 Stainless Steel

Ayarlanabilir Paslanmaz Bilyeli Burçlar, mükemmel korozyon direnci sunar, dayanıklı ve sağlamdır. Düşük sürtünme ve yüksek yük kapasitesi sağlayan bir kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur. -20°C ila +80°C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20155506

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 838,95 TL
10 - 19 755,055 TL
20 - 49 713,1075 TL
50 - 99 671,16 TL
100 + 587,265 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

838,95 TL

1 x 838,95 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol. h6 16.0
d2 tol. h6 26.0
l1 36.0
d3 24.9
l2 24.9
l3 1.30
w1 1.5
Dyn. load C max. N 770.0
Static load C0 max. N 1170.0
Weight g 57.0
Malzeme Stainless Steel
Ball Cage Material Resin
GTIP Numarası 8482800090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin