Menü Arama

Ayarlanabilir Doğrusal Bilyeli Burçlar 30.0 47.0 68.0 Steel

Ayarlanabilir Doğrusal Bilyeli Burçlar doğrusal hareket sistemlerinde kullanılıp doğrusal eksen boyunca kolay hassas konumlandırma sağlar. Kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur. İç ve dış yüzey arasındaki boşluğun hassa bir şekilde ayarlanmasını sağlar.
Ürün kodu:

20155773

14 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 882,0875 TL
10 - 19 794,0275 TL
20 - 49 749,70 TL
50 - 99 705,67 TL
100 + 617,61 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

882,09 TL

1 x 882,0875 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol. h6 30.0
d2 tol. h6 47.0
l1 68.0
d3 44.5
l2 52.1
l3 1.85
w1 2.0
Dyn. load C max. N 1560.0
Static load C0 max. N 2740.0
Weight g 325..0
Malzeme Steel
GTIP Numarası 8482800090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin