Menü Arama

Ayarlanabilir Doğrusal Bilyeli Burçlar 50.0 75.0 100.0 Steel

Ayarlanabilir Doğrusal Bilyeli Burçlar doğrusal hareket sistemlerinde kullanılıp doğrusal eksen boyunca kolay hassas konumlandırma sağlar. Kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur. İç ve dış yüzey arasındaki boşluğun hassa bir şekilde ayarlanmasını sağlar.
Ürün kodu:

20155872

3 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 1.646,96 TL
10 - 19 1.482,145 TL
20 - 49 1.400,035 TL
50 - 99 1.317,6275 TL
100 + 1.152,8125 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.646,96 TL

1 x 1.646,96 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol. h6 50.0
d2 tol. h6 75.0
l1 100.0
d3 72.0
l2 77.6
l3 2.65
w1 3.0
Dyn. load C max. N 3820.0
Static load C0 max. N 7930.0
Weight g 1130.0
Malzeme Steel
GTIP Numarası 8482800090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin