Menü Arama

Ayarlanabilir Doğrusal Bilyeli Burçlar 6.0 12.0 19.0 Steel

Ayarlanabilir Doğrusal Bilyeli Burçlar doğrusal hareket sistemlerinde kullanılıp doğrusal eksen boyunca kolay hassas konumlandırma sağlar. Kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur. İç ve dış yüzey arasındaki boşluğun hassa bir şekilde ayarlanmasını sağlar.
Ürün kodu:

20157241

56 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 315,0525 TL
10 - 19 283,5175 TL
20 - 49 267,75 TL
50 - 99 251,9825 TL
100 + 220,4475 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

315,05 TL

1 x 315,0525 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol. h6 6.0
d2 tol. h6 12.0
l1 19.0
d3 11.5
l2 13.5
l3 1.10
w1 1.0
Dyn. load C max. N 200.0
Static load C0 max. N 260.0
Weight g 8.0
Malzeme Steel
GTIP Numarası 8482800090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin