Menü Arama

Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan Dahil Değildir 6.5 mm PA Natural

Ayarlanabilir kablo klipleri, kabloları ve telleri düzenleyip tutturmak için kullanılır. Yapışkan sırt ile temin edilmez ama ayrı satın alınabilir. Kablolardaki stres ve gerilimi azaltarak bükülme, kıvrılma veya çekilmeyi önler. PA malzemeden doğal renkte imal edilmiştir. ULV94 V-2 alev geciktirici standardına uygundur.
Ürün kodu:

AKKL-2140-19

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 4999 5,4769 TL
5000 - 9999 5,2032 TL
10000 - 19999 4,9432 TL
20000 + 4,6957 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

547,69 TL

100 x 5,4769 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ayarlanabilirlik Ayarlanabilir
Taban Malzemesi Nylon 6/6
Renk Natural
Malzeme PA
Montaj Yöntemi Yapışkan Dahil Değildir
Taban Uzunluğu 21.6 mm
Taban Genişliği 16.5 mm
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı 5.5 - 6.5 mm
Azami Uyumlu Kablo Çapı 6.5 mm
Asgari Uyumlu Kablo Çapı 5.5 mm
Toplam Yükseklik 18.0 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin