Menü Arama

Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan Dahil Değildir 14.3 mm PA Natural

Ayarlanabilir kablo klipleri, kabloları ve telleri düzenleyip tutturmak için kullanılır. Yapışkan sırt ile temin edilmez ama ayrı satın alınabilir. Kablolardaki stres ve gerilimi azaltarak bükülme, kıvrılma veya çekilmeyi önler. PA malzemeden doğal renkte imal edilmiştir. ULV94 V-2 alev geciktirici standardına uygundur.
Ürün kodu:

AKKL-4756-01

8993 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 4999 7,5196 TL
5000 - 9999 7,0213 TL
10000 + 6,6135 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

751,96 TL

100 x 7,5196 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ayarlanabilirlik Ayarlanabilir
Taban Malzemesi Nylon 6/6
Renk Natural
Malzeme PA
Montaj Yöntemi Yapışkan Dahil Değildir
Taban Uzunluğu 31.8 mm
Taban Genişliği 19.1 mm
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı 11.9 - 14.3 mm
Azami Uyumlu Kablo Çapı 14.3 mm
Asgari Uyumlu Kablo Çapı 11.9 mm
Toplam Yükseklik 27.7 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin