Menü Arama

Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan Dahil Değildir 19.1 mm PA Natural

Ayarlanabilir kablo klipleri, kabloları ve telleri düzenleyip tutturmak için kullanılır. Yapışkan sırt ile temin edilmez ama ayrı satın alınabilir. Kablolardaki stres ve gerilimi azaltarak bükülme, kıvrılma veya çekilmeyi önler. PA malzemeden doğal renkte imal edilmiştir. ULV94 V-2 alev geciktirici standardına uygundur.
Ürün kodu:

AKKL-5775-01

3890 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 4999 8,61 TL
5000 - 9999 8,0396 TL
10000 + 7,5724 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

861,00 TL

100 x 8,61 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ayarlanabilirlik Ayarlanabilir
Taban Malzemesi Nylon 6/6
Renk Natural
Malzeme PA
Montaj Yöntemi Yapışkan Dahil Değildir
Taban Uzunluğu 38.1 mm
Taban Genişliği 19.1 mm
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı 14.7 - 19.1 mm
Azami Uyumlu Kablo Çapı 19.1 mm
Asgari Uyumlu Kablo Çapı 14.7 mm
Toplam Yükseklik 31.8 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin