Menü Arama

Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan Dahil Değildir 25.4 mm PA Natural

Ayarlanabilir kablo klipleri, kabloları ve telleri düzenleyip tutturmak için kullanılır. Yapışkan sırt ile temin edilmez ama ayrı satın alınabilir. Kablolardaki stres ve gerilimi azaltarak bükülme, kıvrılma veya çekilmeyi önler. PA malzemeden doğal renkte imal edilmiştir. ULV94 V-2 alev geciktirici standardına uygundur.
Ürün kodu:

AKKL-8710-01

2167 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 4999 11,7958 TL
5000 - 9999 11,0143 TL
10000 + 10,3701 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

1.179,58 TL

100 x 11,7958 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ayarlanabilirlik Ayarlanabilir
Taban Malzemesi Nylon 6/6
Renk Natural
Malzeme PA
Montaj Yöntemi Yapışkan Dahil Değildir
Taban Uzunluğu 50.8 mm
Taban Genişliği 25.4 mm
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı 22.2 - 25.4 mm
Azami Uyumlu Kablo Çapı 25.4 mm
Asgari Uyumlu Kablo Çapı 22.2 mm
Toplam Yükseklik 44.5 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin