AKKL-8710-19
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 - 4999 | 13,5651 TL |
5000 - 9999 | 12,6665 TL |
10000 + | 11,9256 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ayarlanabilirlik | Ayarlanabilir |
---|---|
Taban Malzemesi | Nylon 6/6 |
Renk | Natural |
Malzeme | PA |
Montaj Yöntemi | Yapışkan Dahil Değildir |
Taban Uzunluğu | 50.8 mm |
Taban Uzunluğu | 2 in |
Taban Genişliği | 25.4 mm |
Taban Genişliği | 1 in |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 22.2 - 25.4 mm |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 0.874 - 1 in |
Azami Uyumlu Kablo Çapı | 25.4 mm |
Azami Uyumlu Kablo Çapı | 1 in |
Asgari Uyumlu Kablo Çapı | 22.2 mm |
Asgari Uyumlu Kablo Çapı | 0.874 in |
Toplam Yükseklik | 44.5 mm |
Toplam Yükseklik | 1.752 in |
Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.