Menü Arama

Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Yapışkan 8.5 mm PA Natural

Ayarlanabilir perdeli klips, pano deliklerine geçerek kurulumunuzdaki tel ve kabloları emniyete alır. Klips, kulakçık kullanılarak takılıp kapatılabilir. UL94 V-2 standardına uygun doğal naylondan üretilmiştir.
Ürün kodu:

WAC1-01

18352 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 5,4989 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

2.749,45 TL

500 x 5,4989 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ayarlanabilirlik Ayarlanabilir
Renk Natural
Malzeme PA
Montaj Yöntemi İtmeli
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı 3.0 - 8.5 mm
Azami Uyumlu Kablo Çapı 8.5 mm
Azami Çalışma Isısı 85 °C
Asgari Uyumlu Kablo Çapı 3.0 mm
Asgari Çalışma Isısı -40 °C
Asgari Pano Kalınlığı 0.5 mm
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 85 °C
Tam Malzeme Polyamide
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Stil 1

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin