Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
500 + | 6,0456 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ayarlanabilirlik | Ayarlanabilir |
---|---|
Renk | Black |
Malzeme | PA |
Montaj Yöntemi | İtmeli |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 3.0 - 8.5 mm |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 0.118 - 0.335 in |
Azami Uyumlu Kablo Çapı | 8.5 mm |
Azami Uyumlu Kablo Çapı | 0.335 in |
Asgari Uyumlu Kablo Çapı | 3.0 mm |
Asgari Uyumlu Kablo Çapı | 0.118 in |
Asgari Pano Kalınlığı | 0.5 mm |
Asgari Pano Kalınlığı | 0.02 in |
Tam Malzeme | UV Resistant Nylon 6/6 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Stil | 1 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.