Menü Arama

Kilitlenebilir Kablo Kelepçesi Push In 8.5 mm PA Black

Perdeli ve ayarlanabilir kable klipsi panolardaki deliklere geçer ve tel ve kabloları kurulumlarda güvenli bir şekilde tutar. Klips, başparmak pedi kullanarak kapatılabilir. Kablolardaki stres ve gerilimi azaltarak bükülme, kıvrılma veya çekilmeyi önler. PA malzemeden siyah renkte imal edilmiştir. ULV94 V-2 alev geciktirici standardına uygundur.
Ürün kodu:

WAC2-UVB

494 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 6,3716 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

3.185,80 TL

500 x 6,3716 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Ayarlanabilirlik Ayarlanabilir
Renk Black
Malzeme PA
Montaj Yöntemi İtmeli
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı 3.0 - 8.5 mm
Azami Uyumlu Kablo Çapı 8.5 mm
Asgari Uyumlu Kablo Çapı 3.0 mm
Asgari Pano Kalınlığı 0.5 mm
Tam Malzeme Polyamide
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Stil 1

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin