Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 9,2736 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ayarlanabilirlik | Ayarlanabilir |
---|---|
Taban Malzemesi | Rubber Based Adhesive |
Renk | Natural |
Malzeme | PA |
Montaj Yöntemi | Yapışkan |
Taban Uzunluğu | 17.8 mm |
Taban Uzunluğu | 0.701 in |
Taban Genişliği | 17.8 mm |
Taban Genişliği | 0.701 in |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 3.0 - 8.5 mm |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 0.118 - 0.335 in |
Azami Uyumlu Kablo Çapı | 8.5 mm |
Azami Uyumlu Kablo Çapı | 0.335 in |
Azami Çalışma Isısı | 70 °C |
Azami Çalışma Isısı | 158 °F |
Asgari Uyumlu Kablo Çapı | 3.0 mm |
Asgari Uyumlu Kablo Çapı | 0.118 in |
Asgari Çalışma Isısı | 0 °C |
Asgari Çalışma Isısı | 32 °F |
Çalışma Isısı Aralığı | 0 - 70 °C |
Çalışma Isısı Aralığı | 32 - 158 °F |
Toplam Yükseklik | 22.2 mm |
Toplam Yükseklik | 0.874 in |
Tam Malzeme | Polyamide |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Stil | 2 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.