Menü Arama

Montaj Kayışı İtmeli 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm PA

This cable management strap is made of natural nylon 6/6 UL94 V-0. It is used to guide cable on a flat surface with a maximum bundle of 70.0 x 30.0 mm.
Ürün kodu:

CMS-1BK

18250 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 + 8,955 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

2.238,75 TL

250 x 8,955 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Montaj Yöntemi İtmeli
Taban Uzunluğu 56.5 mm
Uyumlu Delik Çapı 6.0 mm
İç Genişlik 56.5 mm
Toplam Genişlik 14.0 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
Price per piece incl VAT 0.2829 GBP
Standart DIN
Standart AISI
Taban Malzemesi Polyamide 66
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı 6.5 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin