CMS-2
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
250 + | 9,1788 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Natural |
---|---|
Montaj Yöntemi | Yapışkan |
Taban Uzunluğu | 56.5 mm |
Taban Uzunluğu | 2.224 in |
Uyumlu Delik Çapı | 6.0 mm |
Uyumlu Delik Çapı | 0.236 in |
İç Genişlik | 56.5 mm |
İç Genişlik | 2.224 in |
Toplam Genişlik | 15.0 mm |
Toplam Genişlik | 0.591 in |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
Price per piece incl VAT | 0.2899 GBP |
Standart | UL |
Standart | RMS |
Taban Malzemesi | Polyamide 66 |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 6.5 mm |
Uyumlu Kablo Çapı Aralığı | 0.256 in |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.