Menü Arama

İtme Vidası M4 10.5 1.2 303 Stainless Steel

Pirinç pedli İtme Vidaları, hassas bir şekilde konumlandırılıp tespit edilmesi gereken bileşenlerde kontrollü bir taşıma yüzeyi sağlarken aynı zamanda eksenel hareketi ve eşleşen yüzeye hasarı önlemek için kullanılır. Paslanmaz çelikten mamul olduğundan uzun ömürlüdür ve korozyona dirençlidir.
Ürün kodu:

20254889

658 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 175,7147 TL
10 - 19 158,0121 TL
20 - 49 149,4887 TL
50 + 140,6373 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

175,71 TL

1 x 175,7147 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M4
l1 10.5
l2 1.2
d2 2.5
A/F 2.0
Weight g 0.8
Malzeme 303 Stainless Steel
Ped Tipi Brass Pad

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin