Menü Arama

Baskı Vidaları - Pirinç Ped

Stokta

Pirinç ped baskı vidaları, hassas bir şekilde konumlandırılıp tespit edilmesi gereken bileşenlerde kontrollü bir taşıma yüzeyi sağlarken aynı zamanda eksenel hareketi ve eşleşen yüzeye hasarı en aza indirmek üzere tasarlanmıştır. Pürüzsüz ve kontrollü bir hareketi garanti ederken sürtünme ve aşınmayı da azaltır.

Vida döndükçe, pirinç ped temas ettiği yüzeye baskı uygulayarak kontrollü hareket veya ayarlamaya izin verir. Güvenli ve stabil bir temas noktası sağlar ve aşınmaya son derece dayanıklıdır.

Baskı altında kolayca monte edilebilir. Dişli milleri, şaftları veya yüzey işlem görmüş parçaları nazikçe kelepçeleyerek veya ittirerek daha hassas parçaları yerleştirin. Mekanik montaj, hassas ölçüm, kalibrasyon ve hizalama uygulamalarında sıkça kullanılır.

  • Hassas bir şekilde konumlandırılıp tespit edilmesi gereken bileşenlerde kontrollü bir taşıma yüzeyi sağlar.
  • Güvenli ve stabil bir temas noktası sağlar ve aşınmaya son derece dayanıklıdır.
  • Mekanik montaj, hassas ölçüm, kalibrasyon ve hizalama uygulamalarında kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SR34140

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
22 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l1 d2 A/F l2 d1 Satın Al
128,5078 TL - 160,6347 TL 516 Stokta
11.5
4.0
3.0
1.9
M6
206,8582 TL - 258,6547 TL 759 Stokta
5.0
1.5
1.5
1.0
M3
  • / 2
İtme Vidası M6 11.5 1.9 303 Stainless Steel

20255497

Fiyat Aralığı
160,6347 TL - 128,5078 TL

Stok Seviyeleri
516 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    11.5
  • l2
    1.9
  • d2
    4.0
  • A/F
    3.0
İtme Vidası M3 5.0 1.0 303 Stainless Steel

20255503

Fiyat Aralığı
258,6547 TL - 206,8582 TL

Stok Seviyeleri
759 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1
    5.0
  • l2
    1.0
  • d2
    1.5
  • A/F
    1.5