Menü Arama

Baskı Vidaları - Plastik Ped

Stokta

Plastik ped baskı vidaları, hassas bir şekilde konumlandırılıp tespit edilmesi gereken bileşenlerde kontrollü bir taşıma yüzeyi sağlarken aynı zamanda eksenel hareketi ve eşleşen yüzeye hasarı en aza indirmek üzere tasarlanmıştır. Pürüzsüz ve kontrollü bir hareketi garanti ederken sürtünme ve aşınmayı da azaltır.

Vida döndükçe, plastik ped temas ettiği yüzeye baskı uygulayarak kontrollü hareket veya ayarlamaya izin verir. Güvenli ve stabil bir temas noktası sağlar ve aşınmaya son derece dayanıklıdır.

Baskı altında kolayca monte edilebilir. Dişli milleri, şaftları veya yüzey işlem görmüş parçaları nazikçe kelepçeleyerek veya ittirerek daha hassas parçaları yerleştirin. Mekanik montaj, hassas ölçüm, kalibrasyon ve hizalama uygulamalarında sıkça kullanılır.

  • Hassas bir şekilde konumlandırılıp tespit edilmesi gereken bileşenlerde kontrollü bir taşıma yüzeyi sağlar.
  • Güvenli ve stabil bir temas noktası sağlar ve aşınmaya son derece dayanıklıdır.
  • Mekanik montaj, hassas ölçüm, kalibrasyon ve hizalama uygulamalarında kullanılır.
Malzeme: SteelRenk: Malzeme Tutuşabilirlik Standardı:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
44 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l1 d2 A/F l2 d1 Satın Al
41,6339 TL - 64,2539 TL 1875 Stokta
21.3
3.5
3.0
1.3
M6
44,5843 TL - 68,5156 TL 1845 Stokta
13.6
5.0
4.0
1.6
M8
60,6478 TL - 93,1026 TL 5 Stokta
21.9
6.5
5.0
1.9
M10
90,48 TL - 139,326 TL 4 Stokta
64.9
6.5
5.0
1.9
M10
  • / 3
İtme Vidası M6 21.3 1.3 Steel

20255114

Fiyat Aralığı
64,2539 TL - 41,6339 TL

Stok Seviyeleri
1875 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    21.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
İtme Vidası M8 13.6 1.6 Steel

20255169

Fiyat Aralığı
68,5156 TL - 44,5843 TL

Stok Seviyeleri
1845 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    13.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
İtme Vidası M10 21.9 1.9 Steel

20255237

Fiyat Aralığı
93,1026 TL - 60,6478 TL

Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    21.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
İtme Vidası M10 64.9 1.9 Steel

20255282

Fiyat Aralığı
139,326 TL - 90,48 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    64.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0