Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
500 + | 16,8227 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Natural |
---|---|
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 31.8 mm |
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 1.252 in |
Toplam Yükseklik | 22.1 mm |
Toplam Yükseklik | 0.87 in |
Toplam Kalınlık | 7.1 mm |
Toplam Kalınlık | 0.28 in |
Panel Kalınlığı | 1.6 mm |
Panel Kalınlığı | 0.063 in |
Tam Malzeme | Poliamid 66 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
Uyumlu Delik Çapı | 3.2 mm |
Uyumlu Delik Çapı | 0.126 in |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.