Menü Arama

Devre Kartı Sökücü 1.6 mm Roll Pin 7.4 mm Nylon

This PCB extractor is mounted on the board with installation pin RRP-250. It locks the board in when installed and helps to remove the board when pulling on the extractor.
Ürün kodu:

R1001-062

141 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 48,3651 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

4.836,51 TL

100 x 48,3651 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Ek Donanım Dahil Roll Pin
Toplam Yükseklik 16.4 mm
Toplam Genişlik 7.4 mm
Panel Kalınlığı 1.6 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Stil 3
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin