Menü Arama

Devre Kartı Sökücü 1.6 mm Roll Pin 50.8 mm Nylon

This PCB extractor is mounted on the board with installation pin RRP-250. It locks the board in when installed and helps to remove the board when pulling on the extractor.
Ürün kodu:

R1107-062

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 46,9984 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

4.699,84 TL

100 x 46,9984 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Özel Nitelikler Glass-Filled
Ek Donanım Dahil Roll Pin
Toplam Yükseklik 16.6 mm
Toplam Genişlik 50.8 mm
Panel Kalınlığı 1.6 mm
Tam Malzeme Glass Filled Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
Stil 1
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin