Menü Arama

Compression Cam Latch No Key 24.0 mm Die Cast Zinc Alloy

T-Kulplu ve kilitsiz Sıkıştırmalı Sürgü. Elle çalışan tasarım. Sızdırmazlık contası ve 6 mm önceden ayarlıdır.
Ürün kodu:

2401110059E

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 24 424,4653 TL
25 - 124 303,1895 TL
125 + 272,8707 TL
Standart paket: 25

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

424,47 TL

1 x 424,4653 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Gövde Merkezinden Tutma Çerçevesine Mesafe 45.0 mm
Kafa Yüksekliği 6.0 mm
Hazne Yüksekliği 32.0 mm
Azami Basınç 6.0 mm
Tutma Kapasitesi 24.0 mm
Kavrama Aralığı 24.0 mm
Montaj Deliği Genişliği 22.2 mm
Toplam Tutamak Genişliği 80.0 mm
Mil Malzemesi Steel
Mandal Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Bitir Chrome Plated
Anahtar Tipi Anahtarsız
GTIP Numarası 8301409000
Montaj Yönelimi Universal

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin