2401120059E
Miktar | Birim fiyatı |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Gövde Merkezinden Tutma Çerçevesine Mesafe | 45.0 mm |
---|---|
Gövde Merkezinden Tutma Çerçevesine Mesafe | 1.772 in |
Kafa Yüksekliği | 6.0 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.236 in |
Hazne Yüksekliği | 32.0 mm |
Hazne Yüksekliği | 1.26 in |
Azami Basınç | 6.0 mm |
Azami Basınç | 0.236 in |
Tutma Kapasitesi | 24.0 mm |
Tutma Kapasitesi | 0.945 in |
Kavrama Aralığı | 24.0 mm |
Kavrama Aralığı | 0.945 in |
Montaj Deliği Genişliği | 22.2 mm |
Montaj Deliği Genişliği | 0.874 in |
Toplam Tutamak Genişliği | 80.0 mm |
Toplam Tutamak Genişliği | 3.15 in |
Mil Malzemesi | Steel |
Mandal Malzemesi | Die Cast Zinc Alloy |
Bitir | Black Powder Coated |
Anahtar Tipi | Anahtarsız |
GTIP Numarası | 8301409000 |
Montaj Yönelimi | Universal |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.