Menü Arama

Compression Cam Latch No Key 20.0 mm Zinc Alloy

T-Kulplu ve kilitsiz Sıkıştırmalı Sürgü. Elle çalışan tasarım. Sızdırmazlık contası ve 6 mm önceden ayarlıdır.
Ürün kodu:

2401120061E

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 24 515,3331 TL
25 - 124 368,0949 TL
125 + 331,2856 TL
Standart paket: 25

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

515,33 TL

1 x 515,3331 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Gövde Merkezinden Tutma Çerçevesine Mesafe 45.0 mm
Kafa Yüksekliği 6.0 mm
Hazne Yüksekliği 32.0 mm
Azami Basınç 6.0 mm
Tutma Kapasitesi 20.0 mm
Kavrama Aralığı 20.0 mm
Montaj Deliği Genişliği 22.2 mm
Toplam Tutamak Genişliği 80.0 mm
Mil Malzemesi Steel
Mandal Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Bitir Black Powder Coated
Anahtar Tipi Anahtarsız
GTIP Numarası 8301409000
Montaj Yönelimi Universal

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin