Menü Arama

Compression Cam Latch Keyed CH751 38.0 mm Chrome Plated

T-Kulplu ve kilitli Sıkıştırmalı Sürgü. İki anahtarla temin edilir. Elle çalışan tasarım. Sızdırmazlık contası ve 6 mm önceden ayarlı basınç içerir.
Ürün kodu:

2403110734E

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 24 535,1469 TL
25 - 124 382,2478 TL
125 + 344,0228 TL
Standart paket: 25

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

535,15 TL

1 x 535,1469 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Gövde Merkezinden Tutma Çerçevesine Mesafe 45.0 mm
Kafa Yüksekliği 6.0 mm
Hazne Yüksekliği 32.0 mm
Azami Basınç 6.0 mm
Tutma Kapasitesi 38.0 mm
Kavrama Aralığı 38.0 mm
Montaj Deliği Genişliği 22.2 mm
Toplam Tutamak Genişliği 80.0 mm
Mil Malzemesi Steel
Mandal Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Bitir Chrome Plated
Anahtar Tipi Anahtarlı CH751
GTIP Numarası 8301409000
Montaj Yönelimi Universal
Kulp Tipi T-Kulplu, Anahtarla Çalışır

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin