Menü Arama

Compression Cam Latch 32.0 mm Zinc Alloy

Sabit Kulplu Sıkıştırmalı Sürgü, elle çalışır ve ayarlanabilir. 6 mm önceden ayarlı sıkıştırma sağlar. Kauçuk sızdırmazlık contası ile temin edilir.
Ürün kodu:

2403120730E

45 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 25

Herhangi bir miktarda sipariş et

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Gövde Merkezinden Tutma Çerçevesine Mesafe 45.0 mm
Kafa Yüksekliği 6.0 mm
Hazne Yüksekliği 32.0 mm
Azami Basınç 6.0 mm
Tutma Kapasitesi 32.0 mm
Kavrama Aralığı 32.0 mm
Toplam Tutamak Genişliği 80.0 mm
Mil Malzemesi Steel
Mandal Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Bitir Powder Coated
Renk Black
Anahtar Tipi Anahtarlı CH751
GTIP Numarası 8301409000
Montaj Yönelimi Universal
Kulp Tipi T-Kulplu, Anahtarla Çalışır

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin