Menü Arama

Yaylı Kilit Destekleri 22.2 mm PA UL94 V-2 Natural

Aletsiz kurulan, kilitli BDK desteğiyle uygulamanızda gerekli güvenliği sağlayın. Kanatlı taban daha fazla denge sağlar. Bu ürün UL94-V2 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

LCBS-9-14-01

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 4,9373 TL
5000 - 9999 4,7108 TL
10000 + 4,4708 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

4.937,30 TL

1000 x 4,9373 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
A Deliği Tutturma Tipi Kilitli Duy Parçası
B Deliği Tutturma Tipi Çeyrek Tur Parça
Özel Nitelikler Removable
Özel Nitelikler Çeyrek Tur Delik
Delik Çapı A 4.0 mm
Kilitlenme Kafa Yüksekliği A 10.0 mm
Kilitlenme Kafa Yüksekliği B 1.0 mm
Pano Kalınlık A Aralığı 1.6 mm
Pano Kalınlık B Aralığı 0.8 - 1.6 mm
Ara Parça Uzunluğu 22.2 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin