Menü Arama

BDK Desteği 6.4 mm Nylon UL94 V-0 Natural

Ürün kodu:

LCBS-9-4-19

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
A Deliği Tutturma Tipi Kilitli Duy Parçası
B Deliği Tutturma Tipi Çeyrek Tur Parça
Özel Nitelikler Removable
Özel Nitelikler Çeyrek Tur Delik
Delik Çapı A 4.0 mm
Kilitlenme Kafa Yüksekliği A 10.2 mm
Kilitlenme Kafa Yüksekliği B 1.0 mm
Pano Kalınlık A Aralığı 1.57 mm
Pano Kalınlık B Aralığı 0.7 - 1.57 mm
Ara Parça Uzunluğu 6.4 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin