Menü Arama

Yaylı Kilit Destekleri 5.0 mm PA UL94 V-2 Natural

Çift kilitlemeli, kanatlı devre kartı desteği, elle kolayca takılabilir. Kanatlar gerginlik sağlayarak sıkı bir bağlantı oluşturur. Bu ürün UL94-V2 standardına uygun malzemeyle üretilmiştir.
Ürün kodu:

100930900002

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 13,0375 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.303,75 TL

100 x 13,0375 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
A Deliği Tutturma Tipi Kilitli Ok Başlı Parça
B Deliği Tutturma Tipi Kilitli Ok Başlı Parça
Delik Çapı A 3.0 mm
Delik Çapı B 3.0 mm
Kilitlenme Kafa Yüksekliği B 3.7 mm
Pano Kalınlık A Aralığı 1.2 - 1.8 mm
Pano Kalınlık B Aralığı 1.2 - 1.8 mm
Ara Parça Uzunluğu 5.0 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin