Menü Arama

Yaylı Kilit Destekleri 5.4 mm PA UL94 V-2 Natural

Çift kilitli BDK destek ayakları deliklere kolayca klipslenir. İki BDK'yi bir arada tutmak veya tek bir kartı kasaya tutturmak için kullanılabilir. Bu malzeme UL94-V2 Onaylıdır.
Ürün kodu:

468761

12400 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 6,1239 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

612,39 TL

100 x 6,1239 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
A Deliği Tutturma Tipi Kilitli Ok Başlı Parça
B Deliği Tutturma Tipi Kilitli Ok Başlı Parça
Delik Çapı A 3.5 mm
Delik Çapı B 3.5 mm
Pano Kalınlık A Aralığı 1.0 - 1.6 mm
Pano Kalınlık B Aralığı 0.8 - 1.6 mm
Ara Parça Uzunluğu 5.4 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin