Menü Arama

Yaylı Kilit Destekleri 20.0 mm PA UL94 V-2 Natural

This double locking winged circuit board support can be easily installed by hand. The wings provide extra tension to maintain a rigid connection. this item is manufactured with material rated UL94 V-2
Ürün kodu:

CBDLS150A

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 5,8773 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

5.877,30 TL

1000 x 5,8773 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
A Deliği Tutturma Tipi Kilitli Ok Başlı Parça
B Deliği Tutturma Tipi Kilitli Ok Başlı Parça
Delik Çapı A 4.0 mm
Delik Çapı B 4.0 mm
Kilitlenme Kafa Yüksekliği B 3.0 mm
Pano Kalınlık A Aralığı 1.6 mm
Pano Kalınlık B Aralığı 1.6 mm
Ara Parça Uzunluğu 20.0 mm
Tam Malzeme Nylon 6/6
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin